Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EYS31 SS

Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting, Female, Stainless steel, Vertical or horizontal, 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYS conduit sealing fitting
Catalog Number
EYS31 SS
UPC
662276574151
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
4.25 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
2 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
Material
Stainless steel
Gender
Female
Sealing position
Vertical or horizontal
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.